![APC BE850G2-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE850G2_GR_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![APC BE850G2-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE850G2_GR_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC BE850G2-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE850G2_GR_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC BE850G2-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE850G2_GR_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC BE850G2-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-BFYNU7_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC BE850G2-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_HEPN-BFYNU7_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=BE850G2_Schuko_Work_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports, Batterie 12V, 9.0Ah
BE850G2-GR
Max. konfigurierbare Leistung in W:
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
+ Lifecycle Services
WEXTWAR1YR-SP-01A
WEXTWAR3YR-SP-01A
Nachhaltigkeit![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Ressourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration
Kreislaufwirtschafts-Profil
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.