![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU7V6_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU7V6_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSRWV_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7V3_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSEAG_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Rack PDU - gemessen - 2U - 32A 230V - (12)C13+(4)C19
AP7822
Eingestellt am:14.06.2022
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Ressourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Bleifrei
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
EU-RoHS-Richtlinie
Konform mit Ausnahmen
Umweltproduktdeklaration
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.
AP7822 wird ersetzt durch: