Unsere Marken

Möchten Sie jetzt einen Rack Stromverteiler der Serie 9000 auswählen?

Zum Online-Shop

Ein zuverlässigerer Stromverteiler

power distribution unit

Hohe Temperaturleistung

Die branchenweit ersten Hybridausgänge C15/C13 und C19/C21 bieten eine Betriebstemperatur von 60° C für einen Stromverteiler.
Stromverteiler mit neuem IEC-Design für hochqualitative Steckdosen und optionaler Verriegelungsfunktion

Ein sichereres Netzkabel

Die 2-fache Haltekraft mit Standard-Netzkabeln reduziert Ausfallzeiten des Stromverteilers. Verhindert durch optionale AP8700 Verriegelungskabel.
Der Stromverteiler verfügt über eine dreijährige Standardgarantie für Reparatur oder Austausch

Langlebiges Design

Mit einer 3-jährigen Standardgarantie für hohe Sicherheit und Verwendung über Jahre hinweg. Erweiterte Garantie des Stromverteilers auf bis zu 6 Jahre.

Ein intelligenterer Stromverteiler

Stromverteiler mit einer Messgenauigkeit von 1 %

Genauere Messungen

Energieüberwachung mit 1 % Messgenauigkeit und Präzisionssteuerung mit Outlet Switching für Stromverteiler.
Stromverteiler mit Gigabit-Ethernet-Anschluss

Gigabit-Ethernet-Anschluss

Standard Gigabit-Ethernet-Konnektivität von Stromverteilern für die schnellen Netzwerke von heute und zukunftssicher für kommende Netzwerke.
Stromverteiler mit erweiterter Cybersicherheit und APC NMC 3 Netzwerkmanagementkarte

Schützen Sie Ihre Daten

Stromverteiler nutzen die integrierte Netzwerkmanagementkarte 3 von APC mit erweiterten Sicherheitsfunktionen.

EcoStruxure™ IT

Switched Rack Stromverteiler der Serie 9000 mit integrierter Netzwerkmanagementkarte 3 von APC ermöglichen den Zugriff auf EcoStruxure™ IT und bieten einen globalen Überblick über alle Rack Stromverteiler sowie über die kritische Infrastruktur und Alarmmeldungen bei Problemen.
Weitere Informationen
IT expert working on a laptop
Alternativer Standardtext
Verbesserungen der Netzsicherheit
Switched Rack Stromverteiler der Serie 9000 mit Netzwerkmanagementkarte von APC enthalten die neuesten Sicherheitsfunktionen und wurden an die neuen Anforderungen für internetfähige Geräte angepasst.

Schnellere Bereitstellung und Verwaltung von Stromverteilern

Stromverteiler mit Netzwerkanschluss und Mehrfachbenutzung für bis zu 32 Stromverteiler

Schnellere Netzwerkeinrichtung

Netzwerk mit bis zu 32 Stromverteilern aus einer IP-Adresse, um die Kosten für den Switch Port sowie für die Installation und Einrichtung zu reduzieren.
Stromverteiler Funknetzwerk-Funktionalität mit optionalem APC WLAN Dongle

Kabellose Installation und Einrichtung*

Mit dem optionalen APC WLAN Dongle können Sie die Bereitstellung vereinfachen und beschleunigen, indem Sie auf eine Netzwerkverkabelung verzichten und gleichzeitig die Kosten für den Switch Port senken.
* Bald erhältlich. Voraussichtlich erhältlich für Einheiten, die nach März 2021 hergestellt wurden.
Stromverteiler WLAN Dongle für die drahtlose Funknetzwerk-Konnektivität von APC Stromverteilern und Smart UPS

0-HE werkzeuglose Installation

Schnelle und nahtlose Installation mit APC NetShelter und den meisten Racks nach Industriestandard.

Branchenführende Hybrid-Stromverteiler-Steckdosen

UL-zertifizierte Hybrid C13/C15* und C19/C21* Stromverteiler-Steckdosen:
  • Kompatibel mit herkömmlichen C14- und C20-Netzkabeln
  • Zukunftssicher für neue C16- und C22-Kabel für IT-Geräte, ausgelegt für Umgebungen mit hohen Temperaturen
  • Diese Steckdosen bieten eine Ausgangsleistung von 120°C (im Vergleich zu 70°C) für echte Leistung bei 60°C und einer Auslastung von 100 %.
*Modelle auswählen
Stromverteiler mit werkzeugloser 0-HE-Installation in NetShelter und den geläufigsten Industrie-Racks

Erfahren Sie mehr über Switched Rack Stromverteiler der Serie 9000

Switched Rack Stromverteiler der Serie 9000 bieten außerdem:
  • Ein-/Ausschalten von Ausgängen für Remote-Neustarts, Sequenzieren von Steckdosen und Sicherheitsgründen
  • Optionaler Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsanschluss zur Umgebungsüberwachung
  • Benutzerfreundliche Web-Oberfläche für Remotezugriff
3D-Modell ansehen
Stromverteiler mit Hybrid-Ausgängen für eine hohe Temperaturleistung

Sie sind sich nicht sicher, ob die Serie 9000 die richtige Stromverteilungseinheit für Sie ist? Zu unserem Rack Stromverteiler Selektor:

Selektor anzeigen

Benötigen Sie Hilfe?

Support-Center

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie unsere digitalen Support-Tools ausprobieren.

FAQs durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

Produkte kaufen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen APC-Händler oder -Vertriebshändler.

Ersatzbatterie finden

Finden Sie die Original-Ersatzbatterie von APC für Ihre USV.

Kontakt

Kontaktieren Sie uns, um Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts oder bei der Fehlerbehebung und Installation zu erhalten. Montag - Freitag von 08:00 - 17:00 Uhr zur Verfügung

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!