Unsere Marken

Einsparung von bis zu 58%

Doppelte Batterielaufzeit, geringere Wartungskosten und schnellere Installation. Smart-UPS On-Line Lithium-Ion ermöglicht Einsparungen von bis zu 58% bei den Gesamtbetriebskosten.* Erfüllt Ihre Edge-Computing-Anforderungen!

Warum APC Smart-UPS On-Line Lithium-Ion?

APC lithium ion

Doppelte USV-Batterielebensdauer

Lithium-Ionen-USV-Batterien besitzen nachweislich die doppelte effektive Lebensdauer von VRLA-Bleisäurebatterien. 8 bis 10 Jahre gegenüber 3 bis 5 Jahren.
APC lithium ion

Einfachere, schnellere Installation

Lithium-Ionen-Batterien sind bis zu einem Drittel leichter als VRLA, was die Installation vereinfacht.
APC lithium ion

Längere Lebensdauer bei höheren Temperaturen

Lithium-Ionen-USV-Batterien funktionieren bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C.
APC lithium ion

USV-Fernüberwachung

Eine Netzwerkmanagement-Karte bzw. mit APC SmartConnect** oder EcoStruxure™ IT** erlaubt überall und jederzeit Übersicht über jedes Ihrer Geräte.
APC lithium ion

Bis zu 58% Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten

Die längere Lebensdauer der USV-Batterie reduziert die Kosten für Batterieaustausch und Wartung und spart Ihnen bis zu 58% der Gesamtbetriebskosten.
APC lithium ion

Optionen für verlängerte Betriebszeit

Verwenden Sie bis zu 10 externe Lithium-Ionen-USV-Batteriemodule für längere Betriebszeiten.

Warum Lithium-Ionen-USV?

Mit Smart-UPS Lithium-Ion steht Leistung an erster Stelle. Wir arbeiten mit führenden Batteriezellen-Herstellern und Batteriemodul-Integratoren zusammen, die zertifizierte Lithium-Ionen-Batterien breitstellen: IEC62133, UL1973 (Sec 5.7 & 5.8), UN38.3

Unsere Smart-UPS-Lösung bietet Folgendes:

  • Batterie-Management-System, das die Zellenebene überwacht, um die Spannung zu verwalten und so eine höhere Leistung zu erzielen
  • Überspannungs- und Übertemperaturschutz für einzelne Zellen
  • Überlast-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz auf Ebene des Batteriemoduls

Vorteile von Lithium-Ionen-USV-Batterien

Was ist die richtige Alternative zu VRLA in Ihrer USV? Smart-UPS mit Lithium-Ionen-Batterien:

  • Kostensenkung durch doppelte Batterielaufzeit
  • Integriertes Batterie-Management-System
  • Höhere Betriebstemperaturen ohne Ladeverlust
  • Wartungsfreundlichkeit
  • Fünf Jahre Herstellergarantie auf die USV und Batterie
Broschüre herunterladen

Lithium-Ionen-USV-Batterien im Vergleich zu VRLA-Batterien

Was sind die Vorteile? Lithium-Ionen-Batterien bieten eine effizientere Leistungsabgabe in einem langlebigen Produkt. Verbesserte Lebenserwartung von 1.500 Zyklen (8 bis 10 Jahre) im Vergleich zu ca. 200 (3 bis 5 Jahre) bei VRLA mit verbessertem Entladungswiderstand Lithium-Ionen-Batterien besitzen sowohl beim Laden als auch beim Entladen eine Effizienz von >96%. Lithium-Ionen-Batterien sind eine umweltfreundlichere Technologie Erfahren Sie mehr in unserem kostenlosen White Paper.
White Paper lesen
Schneider Electric APC Lithium Ion

Haben Sie Fragen?

Finden Sie heraus, warum Smart-UPS mit Lithium-Ionen-Batterien die richtige Wahl für Sie ist.
Kontaktieren Sie APC

Benötigen Sie Hilfe?

Support-Center

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie unsere digitalen Support-Tools ausprobieren.

FAQs durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

Produkte kaufen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen APC-Händler oder -Vertriebshändler.

Ersatzbatterie finden

Finden Sie die Original-Ersatzbatterie von APC für Ihre USV.

Kontakt

Kontaktieren Sie uns, um Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts oder bei der Fehlerbehebung und Installation zu erhalten. Montag - Freitag von 08:00 - 17:00 Uhr zur Verfügung

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!