Nuestras marcas

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

¿Qué es un UPS?

Los UPS normalmente se utilizan para proteger hardware, como computadoras, servidores, centros de datos, equipos de telecomunicaciones u otros equipos eléctricos de misión crítica, donde una interrupción inesperada de la energía podría causar lesiones, fatalidades, interrupciones comerciales serias o pérdida de datos. Los UPS se utilizan en muchas aplicaciones de TI, telecomunicaciones, comerciales e industriales críticas, donde proteger los equipos esenciales y donde la continuidad de la alimentación eléctrica resulta fundamental para las operaciones comerciales.
 

¿UPS industrial vs. UPS estándar?

Al seleccionar cualquier sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), es esencial comprender tus aplicaciones y su criticidad. Existen dos tipos de sistemas UPS: el sistema UPS comercial y el sistema UPS industrial. 

Por lo general, los UPS comerciales se utilizan para operaciones de TI & operaciones comerciales, en las que el UPS se mantiene en un entorno controlado, como por ejemplo, salas de cómputo, centros de datos y entornos de edificios comerciales. 

Los sistemas UPS industriales están diseñados para el control de procesos críticos en entornos hostiles, como por ejemplo, plantas de energía, refinerías de petróleo, plantas de fabricación, etc.

Lee el blog

UPS y sostenibilidad

El UPS serie Galaxy V de Schneider Electric es un sistema UPS trifásico sostenible, eficiente, adaptable, modular y resiliente para aplicaciones de centros de datos, comerciales e industriales. La serie Galaxy V ofrece protección de energía confiable para equipos de misión crítica.  

  • Hasta un 99% de eficiencia 
  • Menor huella ambiental 
  • Menores costos operativos 
  • Cumple con la norma IEC 62040-3 Clase 1  

Descubre cómo el modo eConversion patentado de Schneider Electric proporciona hasta un 99% de eficiencia.

 

Explora nuestra solución de energía crítica por segmentos

Productos, software y servicios

 

Easy UPS Trifásico Modular

 

Easy UPS On-Line

UPS trifásico de la serie Galaxy V

 

UPS industrial

 

EcoStruxure Micro Data Centers

Recursos

¿Necesitas ayuda?

Selector de productos

Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.

¿Dónde comprar?

Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.

 opens in new Window

Centro de ayuda

Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.

Chat

¿Tiene alguna pregunta o necesita ayuda? Estamos aquí para ayudarlo.

¿Qué es un sistema de energía crítica?

Un sistema de energía crítica es un conjunto de soluciones que mantienen el equipo operativo y en línea incluso en caso de un corte de energía, fluctuación, interrupción u otros problemas con el suministro de energía principal. En muchos casos, este sistema utiliza una solución UPS especializada que proporciona respaldo de energía confiable a equipos y sistemas críticos en caso de fallas eléctricas u otras interrupciones. Esta solución de gestión de energía del tiempo de funcionamiento es la mejor para industrias como la de atención médica, finanzas, TI, alimentos y bebidas, agua y aguas residuales y muchos otros sectores donde la interrupción de la energía puede resultar en daños al equipo, pérdida de datos y tiempo de inactividad que causará consecuencias graves.

¿Qué es el sistema UPS?

Una fuente de alimentación ininterrumpida es una solución confiable en tiempo de funcionamiento que sirve como protección para todos los equipos y sistemas críticos en caso de fallas eléctricas, cortes de energía u otras perturbaciones. Este sistema de energía crítica es esencial para todas las industrias que requieren un suministro eléctrico continuo para garantizar un funcionamiento sin problemas. Podemos distinguir los dispositivos UPS industriales y los comerciales. Aunque tienen el mismo propósito, existen diferencias clave entre ambos. Los sistemas UPS industriales están diseñados generalmente para uso en servicio industrial y están diseñados para alimentar equipos y sistemas críticos. Por otra parte, los sistemas UPS comerciales se centran en aplicaciones de menor escala, como oficinas, comercios minoristas u otros entornos pequeños. El uso de sistemas UPS sostenibles es clave para minimizar el impacto ambiental y reducir los costos de llevar a cabo el negocio.

¿Cuántos tipos de UPS hay?

Podemos distinguir tres tipos principales de UPS: en espera, interactivo en línea y en línea. La principal diferencia es cómo fluye la energía a través de la unidad. La más básica, la UPS en espera, garantiza la protección contra sobretensiones y el respaldo de la batería durante cortes de energía. Por otra parte, el UPS interactivo con la línea es más complejo ya que ofrece regulación de tensión adicional. Además, puede manejar la sobretensión. La UPS en línea, al ser el tipo más avanzado, introduce un acondicionamiento de energía constante. Esta solución es superior, ya que puede manejar todas las irregularidades energéticas.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.