![APC WSTRTUP-G5-13 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RT7LD_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC WSTRTUP-G5-13 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RT7LD_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP-G5-13 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTGN2_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP-G5-13 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRT96_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Servicio de puesta en marcha para 1 unidad UPS Galaxy 5000/ 5500 de 81 a 130 kVA
WSTRTUP-G5-13
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Directiva RoHS UE
No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.