![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-AALS-7TSRLF_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-AALS-7TSRLF_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_AALS-7TSRLF_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNCE_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP30KH4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAU_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Unidad Smart-UPS VT de APC 30 KVA 400V con 4 módulos de batería expansible hasta 4, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo
SUVTP30KH4B4
Discontinuado el:31 dic 2020
Fuera de servicio el:18 oct 2023
Reemplazo(s) recomendado(s)
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.
SUVTP30KH4B4 se reemplaza por: