![APC SUVTP10KH1B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TWQF4_A_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TWQF4_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRRVV_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3BV_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KH1B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTKEW_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Unidad Smart-UPS VT de APC 10 KVA 400 V con 1 módulos de batería expansible hasta 4, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo
SUVTP10KH1B4
Discontinuado el:31 dic 2020
Fuera de servicio el:18 oct 2023
Reemplazo(s) recomendado(s)
+ Lifecycle Services
WMBRS1-MB-T4
WMBRS12-MB-T4
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Directiva RoHS UE
Bajo investigación
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.
SUVTP10KH1B4 se reemplaza por: