![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85VP43_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85VP43_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_KPQN-AA3JTJ_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VP43_L_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VP43_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VP43_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX2200R2HVNC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85VP43_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS X, interactivo de línea, 2200VA, Convertible en bastidor/torre 2U, 208V-230V, 8x C13+1x C19 IEC, Tarjeta de red, Tiempo de funcionamiento extendido
SMX2200R2HVNC
tipo de batería:
tensión de entrada:
Máxima potencia configurable (vatios):
UPS de onda sinusoidal interactiva de 2200VA/1980W para rack/torre 2U (kit de carril incluido)
Configuración de alta tensión seleccionable por el usuario de 200V-240V
Agregue hasta 10 paquetes de batería externos (SMX120RMBP2U)
NMC preinstalada para monitoreo y administración de UPS basada en red
Desconexión estable de servidores físicos, máquinas virtuales y clústeres HCI
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-SP-05
WBEXTWAR3YR-SP-05
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin plomo
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.