Gira la imagen para ampliar
1 videos
Unidad UPS Galaxy VS de 80 kW y 400 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8
GVSUPS80KHS
Hasta un 99% de eficiencia en el modo eConversion
Maximice la disponibilidad con la arquitectura modular
Flexibilidad de la batería, incluida la compatibilidad con los gabinetes de baterías Galaxy de Ion-Litio
Intercambio en vivo: Reemplazo de módulos verificado por terceros sin tiempo de inactividad programado
Opción EcoStruxure IT: Permite entornos de TI resistentes, seguros y sostenibles
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Eficiencia energética
Take-back
Transparencia
RoHS/REACh
+ Lifecycle Services
WBATTREPLCMNT
WADVEAA-AA-02
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.