![APC GVSUPS15KB2HS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS20KB2F-G-HS_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC GVSUPS15KB2HS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS20KB2F-G-HS_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVSUPS15KB2HS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS20KB2F-G-HS_HIGH_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVSUPS15KB2HS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS20KB2F-G-HS_APP_1module&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 videos
UPS Galaxy VS de 15 kW y 400 V, 1 serie de baterías internas modulares inteligentes de 7 Ah, ampliable a 2, puesta en marcha 5 x 8
GVSUPS15KB2HS
Hasta un 99% de eficiencia en el modo eConversion
Maximice la disponibilidad con la arquitectura modular
Intercambio en vivo: Reemplazo de módulos verificado por terceros sin tiempo de inactividad programado
EcoStruxure IT: Permite entornos de TI resistentes, seguros y sostenibles
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WADVEAA-AA-01
WUPGEAA-UG-01
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.