![APC G55TD100120K1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQE8_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G55TD100120K1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQE8_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G55TD100120K1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS2HM_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G55TD100120K1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTJCQ_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Kit disyuntor de batería, 100-120 kVA, hasta 10 mm, para sistemas MGE Galaxy 5500
G55TD100120K1
Discontinuado el:22 nov 2021
Fuera de servicio próximamente el:31 dic 2031
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Directiva RoHS UE
Bajo investigación
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.