![APC E3MUPS80KHB2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60-80KHB_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC E3MUPS80KHB2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60-80KHB_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3MUPS80KHB2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60-80KHB_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3MUPS80KHB2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60-80KHB_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3MUPS80KHB2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=E3MUPS60-80KHB_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 videos
Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3M de 80 kVA, 400 V con baterías internas - 16 minutos de autonomía, puesta en marcha 5x8
E3MUPS80KHB2S
Paralelo de hasta 6 UPS Easy UPS de 3 M para capacidad o redundancia
Baterías de 9 Ah de alta capacidad
Con clasificación IP20 (IP30 con kit opcional)
EcoStruxure IT: Permite entornos de TI resistentes, seguros y sostenibles
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WBATTREPLCMNT
WUPGEAA-UG-02
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.