Nos marques

Nouvelles tendances, nouvelles demandes

L'Internet des objets (IdO) et les réseaux 5G transforment l'architecture numérique et permettent de nouvelles façons de se connecter via des échanges de données plus rapides.

Les entreprises peuvent bénéficier de l'IdO en plaçant leur puissance informatique plus près des appareils Edge Computing dans un micro datacenter, et la 5G permet une latence plus faible. Les micro datacenters alimentent les technologies émergentes en soutenant la prochaine génération de réseaux et d'infrastructures.

Digital connections surrounding the city

Remplacez une salle informatique par un micro datacenter

Combler l'écart entre les mondes traditionnellement séparés des technologies opérationnelles et informatiques avec des solutions de micro datacenters qui relèvent les défis Edge et fournissent une architecture IdO unifiée.

Faites votre choix parmi une large gamme d'armoires pour les espaces informatiques traditionnels, les environnements difficiles ou industriels et les espaces de bureaux ou commerciaux.

Sélectionner une solution par environnement

Nouveautés

Explorer les avantages

Texte alternatif par défaut

Montage mural discret 6U série C

Une conception compacte permet de monter cette armoire au mur pour optimiser l'espace.

Gérez de manière proactive et à distance avec trois options flexibles

EcoStruxure IT offre une visibilité sur les réseaux distribués.

Notre programme partenaire peut offrir de nouvelles opportunités

Besoin d'aide ?

Centre de support

Obtenez des réponses par vous-même en essayant nos outils d'assistance numérique.

Rechercher parmi les questions fréquentes

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

Comment acheter ?

Trouvez facilement le revendeur ou distributeur APC le plus proche de chez vous.

Nous contacter

Contactez-nous pour obtenir de l'aide afin de choisir le bon produit ou pour le dépannage et l'installation.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!