Nos marques

Protection de l'alimentation plus compacte, plus puissante et plus fiable

Le plus petit et le plus léger des onduleurs lithium-ion jusqu'à 10 kW. La technologie révolutionnaire de Smart-UPS Ultra est conçue pour les environnements en périphérie et les micro centres de données. La gamme Smart-UPS Ultra offre une densité de puissance plus élevée dans un format réduit avec un montage flexible, ce qui permet d'augmenter la puissance, l'espace et les équipements à la périphérie.

Smart-UPS Ultra : 2,5 fois plus de puissance, 50 % plus léger, 50 % plus petit

En savoir plus sur la technologie et l'innovation qui se cachent derrière le Smart-UPS Ultra

Options de surveillance et de gestion à distance de l'onduleur

Les partenaires gagnent en compétitivité grâce à une protection de l'alimentation innovante

Commandez votre Smart-UPS Ultra dès aujourd'hui !

Adoptez dès aujourd'hui l'avenir de l'alimentation sans interruption
Acheter maintenant

Besoin d'aide ?

Centre de support

Obtenez des réponses par vous-même en essayant nos outils d'assistance numérique.

Rechercher parmi les questions fréquentes

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

Comment acheter ?

Trouvez facilement le revendeur ou distributeur APC le plus proche de chez vous.

Nous contacter

Contactez-nous pour obtenir de l'aide afin de choisir le bon produit ou pour le dépannage et l'installation.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!