Unsere Marken

Vorteile des 6 HE EcoStruxure Micro Datacenters mit Wandmontage

Schnellere Bereitstellung

Verringern Sie den Zeitaufwand für Konfiguration und Installation vor Ort mit unseren branchenführenden Tools und Referenzdesigns.

Höhere Effizienz des IT-Personals

EcoStruxure IT, unsere DCIM-Plattform der nächsten Generation, bietet vereinfachte, skalierbare und sichere Fernüberwachung

Weniger Service-Besuche und Ausfallzeiten

Zuverlässige Leistungs- und Sicherheitsangebote in Kombination mit proaktiven Services und Analysen

Flaches Profil

Weniger als 14 Zoll (355 mm) tief, unterstützt dennoch Server- und Netzwerkgeräte mit großer Tiefe
APC UPS

Funktion zur Vorintegration

Stoßfeste Verpackung ermöglicht die Vorintegration von Geräten in das Rack, bevor es am Standort eintrifft – für eine schnellere Bereitstellung

Erweiterte Sicherheitsoptionen

Schutz vor physischen und Umgebungsrisiken mit Kameraüberwachung, Türen mit Tastensperre, Einbruchmeldung und mehr

Erfahren Sie mehr über die 6 HE Wandhalterung

Erfahren Sie mehr über technische Spezifikationen, Merkmale, Vorteile, Zubehöroptionen und mehr
APC UPS

Erfahren Sie mehr über Micro Datacenter

EcoStruxure Micro Datacenter bieten die Zuverlässigkeit, Robustheit und Sicherheit eines Datacenters in einem einzigen Rack, das in jeder beliebigen Edge-Umgebung eingesetzt werden kann. Entdecken Sie unser Komplettangebot an Lösungen für Ihre Edge-Anwendungen.
micro dc family

Partner-Designportal

Sind Sie ein Partner? APC-Partnern steht unser Local Edge Configurator zur Verfügung, mit dem Ihre Edge-Implementierungen zum Kinderspiel werden

Jetzt anmelden

Sie sind noch kein Partner?

Vergleich mit herkömmlicher Wandhalterung

Das 6 HE Micro Datacenter wurde entwickelt, um die neuesten Geräte für Edge-Computing und Netzwerke in einem weniger intrusiven Format bereitzustellen. Herkömmliche Wandschränke sind den Anforderungen hinsichtlich Tiefe, Gewicht und Leistung dieser Geräte der neuesten Generation nicht gewachsen.

Lösungsmerkmale

  • Kompaktes, flaches Design
  • Unterstützt Systeme mit bis zu 30 Zoll (762 mm)
  • NetBotz-Optionen für physische Sicherheit
  • Hohe Tragfähigkeit – bis zu 250 Pfund (113 kg)
  • Funktion zur Vorintegration
  • Austauschbarer Staubfilter
  • Integrierte Lüfter
  • Konfiguration als Wand- oder Standschrank
  • Halterung für nicht im Rack angebrachte Geräte
  • Lithium-Ionen-USV-Optionen
  • Design mit 4 Füßen für geteilte Rack HE
  • Abnehmbare Wandhalterung für einfache Installation
  • UL2416-gelistet

Dieses neue, innovative Angebot hat Ihr Interesse geweckt?

Informieren Sie sich auf unserer Produktseite, wie Sie dieses Angebot erwerben und weitere Informationen zu diesem Angebot erhalten!
Zum Online-Shop

Benötigen Sie Hilfe?

Support-Center

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie unsere digitalen Support-Tools ausprobieren.

FAQs durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

Produkte kaufen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen APC-Händler oder -Vertriebshändler.

Ersatzbatterie finden

Finden Sie die Original-Ersatzbatterie von APC für Ihre USV.

Kontakt

Kontaktieren Sie uns, um Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts oder bei der Fehlerbehebung und Installation zu erhalten.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!