Unsere Marken

Easy Rack: Schneider Electric stellt neues 19“-Schranksystem vor

  • Die Easy-Rack-Serie ist für den Einsatz in Serverräumen, Edge-Computing-Installationen und Rechenzentren ausgelegt
  • Das 19“-Schranksystem unterstützt eine schnelle Bereitstellung kosteneffizienter Infrastrukturlösungen für unternehmenskritische IT-Anwendungen
  • Das standardisierte Design und ein hoher Funktionsumfang stellen eine hohe Interoperabilität und Skalierbarkeit sicher

Ratingen, 01. Juni 2021 - Schneider Electric, der führende Anbieter für die digitale Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, stellt mit der Easy-Rack-Serie ein neues 19“-Schranksystem vor, das ab sofort verfügbar ist. Die in verschiedenen Größen erhältlichen 19“-Schränke sind so konzipiert, dass sie sich schnell und einfach montieren und bestücken lassen. Die Easy-Serie ist robust verarbeitet und bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank umfangreicher Ausstattungsoptionen eignet sich das Rack-System für große Cloud- und Colocation-Rechenzentren, lokale Edge-Standorte und Serverräume oder für IT-Anlagen im Bereich Industrie und Produktion.

Mit der Easy-Rack-Reihe lassen sich 19“-Schranksysteme individuell nach dem jeweiligen Projektbedarf konfigurieren. Die Gehäuse stehen in verschiedenen Höhen von 24 bis 48 HE zur Verfügung und sind mit einer Breite von 600 mm oder 800 mm erhältlich. In der Tiefe stehen Modelle mit 800 bis 1200 mm zur Auswahl. Das breit gefächerte Sortiment umfasst darüber hinaus auch Netzwerkschränke ohne Seitenwände und kann auf Wunsch als Flatpack geliefert werden. Das erleichtert den Versand sowie die Einbringung der Racks an Standorten mit Platz- oder Höhenbeschränkungen.

Die Easy Racks von Schneider Electric bieten Kunden eine zuverlässige, erschwingliche und gleichzeitig einfach zu handhabende Serie von 19“-Schränken, Zubehöroptionen und Komponenten einer weltweit vertrauenswürdigen Marke. Die Racks sind einfach zu konfigurieren, lassen sich leicht aufstellen und mit weiteren Komponenten ergänzen, beispielsweise mit der kürzlich vorgestellten Easy-Rack-PDU-Serie von Schneider Electric.

„Unsere neue Easy-Rack-Serie bietet erstklassige Zuverlässigkeit für geschäftskritische IT-Umgebungen und unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen", betont Rob McKernan, Senior Vice President, Secure Power Division, Schneider Electric Europe. „Ob in Colocation-Rechenzentren, Edge-Umgebungen oder im Bereich Enterprise-Office, die Easy-Rack-Serie bietet ein hochwertiges, robustes und einfach zu installierendes Sortiment an 19“-Schränken und Zubehöroptionen zu einem günstigen Preis."

Die wichtigsten Vorteile der neuen Easy Rack-Reihe sind:

• Schnelle Bereitstellung mit kosteneffizienter Rack-Plattform: Vollständig mit den wichtigsten Funktionen ausgestattet, unterstützt die Easy-Rack-Serie eine schnelle Installation. Die Serie bietet eine Belüftungsrate von bis zu 81 % an den vorderen und hinteren Türen mit statischen und dynamischen Belastungswerten von 1200 kg bzw. 600 kg.
• Standardisierte Rack-Plattform: Easy-Rack-Kunden können alle ihre Anforderungen an Server- und Netzwerk-Racks auf einer Rack-Plattform standardisieren, was eine einfache Installation in reihenbasierten Rechenzentren, Verteilerschränken und abgelegenen Randbereichen ermöglicht. Zu den neuen Standardgrößen gehört ein Formfaktor von 800 mm Breite und 800 mm Tiefe, der sich für Verkabelungs- und Patch-Anwendungen in Netzwerkräumen eignet.
• Wettbewerbsfähige Kosten: Easy-Rack bietet eine einfache, kostengünstige und leicht zu bedienende, 19“-Infrastruktur mit nahtlosem Design.
• Erhöhte Kompatibilität: Die einfache Integration von Racks, Zubehör und PDUs mit den Design-Tools von Schneider Electric gewährleistet eine schnelle Entwicklung, Bereitstellung und Kompatibilität von IT-Lösungen.
• Hochwertige Systeme: Von einem bewährten Branchenführer mit hoher Zuverlässigkeit und fünfjähriger Werksgarantie.
• Easy Racks sind vollständig kompatibel mit Schneider Electrics offener, interoperabler und herstellerunabhängiger EcoStruxure IT-Management-Software. Diese ermöglicht eine standortübergreifende Fernüberwachung von On-Premise-Systemen und verteilten IT-Infrastrukturen.

Über Schneider Electric

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.

www.se.com

Pressekontakt
Riba: BusinessTalk GmbH
Sascha Hommer
Tel.: +49 (0)261-963 757-24
E-Mail: shommer@riba.eu
Web: www.riba.eu

Benötigen Sie Hilfe?

Support-Center

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie unsere digitalen Support-Tools ausprobieren.

FAQs durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

Produkte kaufen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen APC-Händler oder -Vertriebshändler.

Ersatzbatterie finden

Finden Sie die Original-Ersatzbatterie von APC für Ihre USV.

Kontakt

Kontaktieren Sie uns, um Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts oder bei der Fehlerbehebung und Installation zu erhalten. Montag - Freitag von 08:00 - 17:00 Uhr zur Verfügung

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!